![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069581L-WEB-R.jpg)
Plexo New RJ45 Abdeckung, IP 44 bei einem bereits angeschlossen Netzwerkkabel mit Mosaic RJ45 Einsatz in der Farbe: Grau
Plexo New
Legrand
Plexo New RJ45 Abdeckung, IP 44 bei einem bereits angeschlossen Netzwerkkabel mit Mosaic RJ45 Einsatz in der Farbe: Grau
Best.-Nr. 069581L
EAN.
3414971879393
Rabattgruppe : L261
84,80 €
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
Assembly arrangement | Other |
---|---|
Utilization | Other |
Support ring | No |
With dust cover | Yes |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
With imprint | No |
Mounting method | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7046 |
Transparent | No |
---|---|
Type of fastening | Mounting with screw |
With buses/couplings | No |
With strain relief | Yes |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
With lighting | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Device width | 70.5 mm |
Device height | 70.5 mm |
Device depth | 60 mm |
Built-in depth | 14 mm |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
2 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION