Plexo New with Netatmo Feuchtraum, Draht- und batterieloser Schalter (EIN/AUS) with Netatmo, 2-Kanal, IP55, Farbe: ULTRAWEISS
Plexo New
Legrand
Plexo New with Netatmo Feuchtraum, Draht- und batterieloser Schalter (EIN/AUS) with Netatmo, 2-Kanal, IP55, Farbe: ULTRAWEISS
Best.-Nr. 069835L
EAN.
3414972110709
Rabattgruppe : L219
78,60 €
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
Funkfrequenz | 2400 MHz |
---|---|
Rollingcode-System | Nein |
Codelänge (Bit) | 128 |
Reichweite | 185 m |
Anzahl der Befehle | 4 |
Mit Funkhandsender | Ja |
Funktaster unter Putz | Nein |
Funktaster auf Putz | Ja |
Mit Funkcodiergerät | Ja |
Schutzart (IP) | IP55 |
Tastatur-Schutzabdeckung | Nein |
Stromversorgung | sonstige |
Breite | 85.5 mm |
Höhe | 85.5 mm |
Tiefe | 26 mm |
Einbautiefe | 0 mm |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Einsatztemperatur | 5-45 °C |
Lagertemperatur | 0-45 °C |
Standby Verbrauch | 0 mA |
Nulleiter verplichtend | Nein |
Stress-Test Konform (1000V) | Nein |
---|---|
Farbe | weiß |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Montageart | Aufputz |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
IEC code (Pack 1) | Nicht anwendbar |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Nicht anwendbar |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Nicht anwendbar |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | Zigbee |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Ja |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Ja |
Mit Sprachbefehl | Ja |
Kompatible Sprachassistenten | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Anwendungsname | Home + Control |
Produktnutzungsfunktion | Beleuchtungsverwaltung |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-A 4176 A
(0.45 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION