Plexo with Netatmo Feuchtraum, Schalter mit Dimmeroption, mit Neutralleiter 150 W, IP55, Farbe: GRAU
Plexo New
Legrand
Plexo with Netatmo Feuchtraum, Schalter mit Dimmeroption, mit Neutralleiter 150 W, IP55, Farbe: GRAU
Best.-Nr. 069876L
EAN.
3414972337496
Rabattgruppe : L219
60,50 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Bedienelement |
---|---|
Ausführung | Tronic |
Lastart | universal und LED Retrofit |
Nebenstelleneingang | Ja |
Lichtwertspeicher | Ja |
Verwendbar mit Taste | Ja |
Verwendbar mit Bewegungsmelder | Ja |
Verwendbar mit Präsenzmelder | Nein |
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | Ja |
Verwendbar mit Funktaste | Ja |
Verwendbar mit IR-Taste | Nein |
Montageart | Sonstige |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | grau |
Transparent | Nein |
Nennspannung | 230 V |
Frequenz | 50-60 Hz |
Bemessungsstrom | 0.7 A |
Schaltleistung | 0-150 W |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Befestigungsart | sonstige |
Min. Tiefe der Gerätedose | 50 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Ja |
Kompatibel mit Google Assistant | Ja |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Ja |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Breite | 85.5 mm |
Höhe | 85.5 mm |
---|---|
Tiefe | 48.5 mm |
Einbautiefe | 43.5 mm |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Schutzart (IP) | IP55 |
Einsatztemperatur | 5-45 °C |
Lagertemperatur | 0-45 °C |
Standby Verbrauch | 3.7 mA |
Nulleiter verplichtend | Ja |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Stress-Test Konform (1000V) | Nein |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Anzahl Klemmen | 4 |
Kapazität der Klemme | 0.75-2.5 mm² |
Aderquerschnitt | 0.75-2.5 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | Zigbee |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Ja |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Ja |
Mit Sprachbefehl | Ja |
Kompatible Sprachassistenten | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Anwendungsname | Home + Control |
Produktnutzungsfunktion | Beleuchtungsverwaltung |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-A 4228 A
(0.45 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION