![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-199100FI-WEB-R.jpg)
Plug and Play-Gateway zum Einstecken in eine Standard-Steckdose zur Erstellung einer Installation "with Netatmo" in der Farbe Schwarz.
with Netatmo
Legrand
Plug and Play-Gateway zum Einstecken in eine Standard-Steckdose zur Erstellung einer Installation "with Netatmo" in der Farbe Schwarz.
Best.-Nr. 199100
EAN.
3414972261128
Rabattgruppe : L219
79,90 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Standby Verbrauch | 5.6 |
---|---|
Bussystem KNX | Nein |
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Ja |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Andere Bussysteme | Zigbee |
Funk bidirektional | Ja |
Ausführung | Mehrfach-Schnittstellen |
Montageart | Aufputz |
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal | 100 |
Demontageschutz | Nein |
Mit LED-Anzeige | Nein |
Updatefähig | Ja |
Betriebsspannung | 230-250 V |
Spannungsart | AC |
Protokoll | TCP/IP |
Providerabhängig | Nein |
Visualisierung | Ja |
Web-Server | Nein |
Funk-Schnittstelle | Ja |
IR-Schnittstelle | Nein |
Schutzart (IP) | IP40 |
Breite | 60 mm |
Höhe | 60 mm |
Tiefe | 92.5 mm |
---|---|
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | 5-45 °C |
Lagertemperatur | 0-45 °C |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Lastart | Nicht anwendbar |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | Nicht anwendbar |
Verbindungsart | Nicht anwendbar |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
USB-Anschluss | Nein |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Adressierbar | Nein |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | Wifi network , Zigbee |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Ja |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Ja |
Mit Sprachbefehl | Ja |
Kompatible Sprachassistenten | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Anwendungsname | Home + Control |
Produktnutzungsfunktion | Schnittstelle intelligente Produkte |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION