![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-049920-WEB-R.jpg)
PolarRex KT 230V 50Hz, Abtauschaltuhr
Zeitschaltuhren Aufputz
Legrand
PolarRex KT 230V 50Hz, Abtauschaltuhr
Best.-Nr. 049920
EAN.
3414970659934
Rabattgruppe : L12
100,70 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mounting method | DIN rail |
---|---|
Number of channels | 1 |
Supply voltage | 230-230 V |
Voltage type (supply voltage) | AC |
Frequency supply voltage | 50-50 Hz |
60 min program | No |
24 h program | Yes |
Weekly program | No |
Annual program | No |
Mains synchronous | Yes |
Quartz controlled | No |
Contact type | Change-over contact |
Shortest switching time channel 1 | 1 min |
---|---|
Program shift divide 1 | 30 min |
Automatic switching summer-/winter time | No |
Suitable for manual operation | Yes |
Switching preselection | No |
Nominal switching current at 250 V AC | 16 A |
Potential free switch contact | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 72 mm |
Height | 113.7 mm |
Depth | 53.4 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
VDE-40004939
(0.62 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION