PolarRex QKKT 230V 50/60Hz, Tagesschaltuhr
Zeitschaltuhren Aufputz
Legrand
PolarRex QKKT 230V 50/60Hz, Tagesschaltuhr
Best.-Nr. 049927
EAN.
4010957499273
Rabattgruppe : L12
184,10 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | DIN-Schiene |
---|---|
Anzahl der Kanäle | 2 |
Versorgungsspannung | 230-230 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Frequenz der Versorgungsspannung | 50-50 Hz |
Gangreserve in Stunden | 100 |
Ganggenauigkeit pro Tag | 1 s |
60 min Programm | Nein |
24 h Programm | Ja |
Wochenprogramm | Nein |
Jahresprogramm | Nein |
Netzsynchron | Nein |
Quarzgesteuert | Ja |
Kontaktausführung | Wechsler |
---|---|
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 | 1 min |
Programmscheibenteilung 1 | 30 min |
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | Nein |
Geeignet für Handbedienung | Ja |
Schaltungsvorwahl | Nein |
Nennschaltstrom bei 250 V AC | 16 A |
Potentialfreier Schaltkontakt | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite | 72 mm |
Höhe | 113.7 mm |
Tiefe | 53.4 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
VDE-40004939
(0.62 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION