Practibox S Aufputzverteiler, mit Kunstofftür, weiss, 1x 8 Module
Practibox S
Legrand
Practibox S Aufputzverteiler, mit Kunstofftür, weiss, 1x 8 Module
Best.-Nr. 134208
EAN.
3414971197473
Rabattgruppe : L10V
19,45 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Aufputz |
---|---|
Anzahl der Reihen | 1 |
Breite in Teilungseinheiten | 8 |
Art der Abdeckung | Tür |
Ausführung Deckel | mit Ausschnitt |
Art der Tür | Einfach |
Transparenter Deckel/Tür | Nein |
Signaldurchlassende Tür | Ja |
Mit Schloss | Ja |
Art der Schließung | Zylinder |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Einbautiefe | 0 mm |
Einbauhöhe | 222 mm |
Einbaubreite | 252 mm |
Innentiefe | 70 mm |
Erdungsklemmenblock | Ja |
Neutralleiterklemmenblock | Ja |
DIN-Schiene | Ja |
---|---|
Mit Montageplatte | Nein |
Anbaumöglichkeit | Ja |
EMV-Ausführung | Nein |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Schutzart (IP) | IP40 |
Höhe | 226 mm |
Breite | 256 mm |
Tiefe | 100 mm |
Kapazität des Schaltschranks (Anzahl Module) | 8 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -20-70 °C |
Halogenfrei | Ja |
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
2 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_703887/A1
(1.45 Mo)
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
LOVAG-IT 18.118
(2.67 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION