Direkt zum Inhalt
Logo print

Practibox S Aufputzverteiler, mit Kunstofftür, weiss, 4x 12 Module

Practibox S Legrand

Practibox S Aufputzverteiler, mit Kunstofftür, weiss, 4x 12 Module

Best.-Nr. 135204 EAN. 3414971197923
Rabattgruppe : L10V
75,45 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Mounting method Surface mounted
Number of rows 4
Width in number of modular spacings 12
Type of covering Door
Cover model With notch
Type of door Single
Transparent cover/door No
Signal passing door Yes
With lock Yes
Type of closure Cylinder
Housing material Plastic
Built-in depth 0 mm
Built-in height 762 mm
Built-in width 324 mm
Inner depth 76 mm
Earthing terminal block Yes
Neutral terminal block Yes
DIN-rail Yes
With mounting plate No
Extension possible Yes
EMC-version No
Colour White
RAL-number 9003
Degree of protection (IP) IP40
Height 766 mm
Width 328 mm
Depth 108 mm
Enclosure capacity (Nb of modules) 48
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Halogen free Yes
Fitted with rainproof plate protection No

Dokumentation

4 Dokumente
Technisches Datenblatt
F02631EN-03.pdf pdf (1.09 Mo)
Bedienungsanleitung
LE10835AA.pdf pdf (3.9 Mo)
Technisches Datenblatt
F03444DE-00.pdf pdf (0.7 Mo)
Technisches Datenblatt
F02631DE-02.pdf pdf (0.7 Mo)
2 Dokumente
AutoCAD 3D
135204.dwg dwg (1.92 Mo)
4 Dokumente
Konformitätserklärung
EPD-Erklärung
LGRP-00900-V01.01-EN.pdf pdf (0.63 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00674-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
Konformitätserklärung
LOVAG-IT 18.118 (2.67 Mo)