Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title

Practibox S Aufputzverteiler, mit Rauchglas-Kunstofftür, weiss, 1x 8 Module

Practibox S Legrand

Practibox S Aufputzverteiler, mit Rauchglas-Kunstofftür, weiss, 1x 8 Module

Best.-Nr. 134218 EAN. 3414971197510
Rabattgruppe : L10V
19,45 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Montageart Aufputz
Anzahl der Reihen 1
Breite in Teilungseinheiten 8
Art der Abdeckung Tür
Ausführung Deckel mit Ausschnitt
Art der Tür Einfach
Transparenter Deckel/Tür Ja
Signaldurchlassende Tür Ja
Mit Schloss Ja
Art der Schließung Zylinder
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Einbautiefe 0 mm
Einbauhöhe 222 mm
Einbaubreite 252 mm
Innentiefe 70 mm
Erdungsklemmenblock Ja
Neutralleiterklemmenblock Ja
DIN-Schiene Ja
Mit Montageplatte Nein
Anbaumöglichkeit Ja
EMV-Ausführung Nein
Farbe weiß
RAL-Nummer 9003
Schutzart (IP) IP40
Höhe 226 mm
Breite 256 mm
Tiefe 100 mm
Kapazität des Schaltschranks (Anzahl Module) 8
Schlagfestigkeit IK07
Einsatztemperatur -10-40 °C
Lagertemperatur -20-70 °C
Halogenfrei Ja
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet Nein

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F02631EN-03.pdf pdf (1.09 Mo)
2 Dokumente
AutoCAD 3D
134218.dwg dwg (1.79 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
LOVAG-IT 18.118 (2.67 Mo)