Practibox S Aufputzverteiler, mit Rauchglas-Kunstofftür, weiss, 3x 12 Module
Practibox S
Legrand
Practibox S Aufputzverteiler, mit Rauchglas-Kunstofftür, weiss, 3x 12 Module
Best.-Nr. 135213
EAN.
3414971197954
Rabattgruppe : L10V
45,45 €
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
Montageart | Aufputz |
---|---|
Anzahl der Reihen | 3 |
Breite in Teilungseinheiten | 12 |
Art der Abdeckung | Tür |
Ausführung Deckel | mit Ausschnitt |
Art der Tür | Einfach |
Transparenter Deckel/Tür | Ja |
Signaldurchlassende Tür | Ja |
Mit Schloss | Ja |
Art der Schließung | Zylinder |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Einbautiefe | 0 mm |
Einbauhöhe | 532 mm |
Einbaubreite | 324 mm |
Innentiefe | 76 mm |
Erdungsklemmenblock | Ja |
Neutralleiterklemmenblock | Ja |
DIN-Schiene | Ja |
---|---|
Mit Montageplatte | Nein |
Anbaumöglichkeit | Ja |
EMV-Ausführung | Nein |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Schutzart (IP) | IP40 |
Höhe | 536 mm |
Breite | 328 mm |
Tiefe | 108 mm |
Kapazität des Schaltschranks (Anzahl Module) | 36 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -20-70 °C |
Halogenfrei | Ja |
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet | Nein |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
AutoCAD 3D
BIM-Datei
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_703887/A1
(1.45 Mo)
Konformitätserklärung
LOVAG-IT 18.118
(2.67 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION