Direkt zum Inhalt
Logo print

Practibox S Unterputzverteiler, mit Rauchglas-Kunstofftür, weiss, 1x 12 Module

Practibox S Legrand

Practibox S Unterputzverteiler, mit Rauchglas-Kunstofftür, weiss, 1x 12 Module

Best.-Nr. 135151 EAN. 3414971197770
Rabattgruppe : L10V
21,15 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Montageart Unterputz
Anzahl der Reihen 1
Breite in Teilungseinheiten 12
Art der Abdeckung Tür
Ausführung Deckel mit Ausschnitt
Art der Tür Einfach
Transparenter Deckel/Tür Ja
Signaldurchlassende Tür Ja
Mit Schloss Ja
Art der Schließung Zylinder
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Einbautiefe 72 mm
Einbauhöhe 231 mm
Einbaubreite 324 mm
Innentiefe 72 mm
Erdungsklemmenblock Ja
Neutralleiterklemmenblock Ja
DIN-Schiene Ja
Mit Montageplatte Nein
Anbaumöglichkeit Ja
EMV-Ausführung Nein
Farbe weiß
RAL-Nummer 9003
Schutzart (IP) IP40
Höhe 235 mm
Breite 328 mm
Tiefe 102 mm
Kapazität des Schaltschranks (Anzahl Module) 12
Schlagfestigkeit IK07
Einsatztemperatur -10-40 °C
Lagertemperatur -20-70 °C
Halogenfrei Ja
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet Nein

Dokumentation

3 Dokumente
Technisches Datenblatt
F03443DE-00.pdf pdf (0.9 Mo)
Technisches Datenblatt
F02633DE-02.pdf pdf (0.89 Mo)
Technisches Datenblatt
F02633EN-03.pdf pdf (1.22 Mo)
2 Dokumente
AutoCAD 3D
135151.dwg dwg (2.64 Mo)
5 Dokumente
EPD-Erklärung
LGRP-00899-V01.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
LOVAG-IT 22.008 (1.04 Mo)
Konformitätserklärung
LOVAG-IT 22.007 (1.02 Mo)
Konformitätserklärung
LOVAG-IT 18.173 (4.97 Mo)