Practibox S UP-Hohlwandverteiler, mit Kunstofftür, weiss, 3x 12 Module
Practibox S
Legrand
Practibox S UP-Hohlwandverteiler, mit Kunstofftür, weiss, 3x 12 Module
Best.-Nr. 135163
EAN.
3414971197831
Rabattgruppe : L10V
69,50 €
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
Montageart | Unterputz |
---|---|
Anzahl der Reihen | 3 |
Breite in Teilungseinheiten | 12 |
Art der Abdeckung | Tür |
Ausführung Deckel | mit Ausschnitt |
Art der Tür | Einfach |
Transparenter Deckel/Tür | Nein |
Signaldurchlassende Tür | Ja |
Mit Schloss | Ja |
Art der Schließung | Zylinder |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Einbautiefe | 72 mm |
Einbauhöhe | 531 mm |
Einbaubreite | 324 mm |
Innentiefe | 72 mm |
Erdungsklemmenblock | Ja |
Neutralleiterklemmenblock | Ja |
DIN-Schiene | Ja |
---|---|
Mit Montageplatte | Nein |
Anbaumöglichkeit | Ja |
EMV-Ausführung | Nein |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Schutzart (IP) | IP40 |
Höhe | 535 mm |
Breite | 328 mm |
Tiefe | 103 mm |
Kapazität des Schaltschranks (Anzahl Module) | 36 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -20-70 °C |
Halogenfrei | Nein |
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet | Nein |
Dokumentation
4 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
AutoCAD 3D
BIM-Datei
5 Dokumente
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_703887/A1
(1.45 Mo)
Konformitätserklärung
LOVAG-IT 22.008
(1.04 Mo)
Konformitätserklärung
LOVAG-IT 22.007
(1.02 Mo)
Konformitätserklärung
LOVAG-IT 18.173
(4.97 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION