Direkt zum Inhalt
Logo print

Practibox S UP-Hohlwandverteiler, mit Rauchglas-Kunstofftür, weiss, 1x 12 Module

Practibox S Legrand

Practibox S UP-Hohlwandverteiler, mit Rauchglas-Kunstofftür, weiss, 1x 12 Module

Best.-Nr. 135171 EAN. 3414971197855
Rabattgruppe : L10V
31,65 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Mounting method Flush-mounted
Number of rows 1
Width in number of modular spacings 12
Type of covering Door
Cover model With notch
Type of door Single
Transparent cover/door Yes
Signal passing door Yes
With lock Yes
Type of closure Cylinder
Housing material Plastic
Built-in depth 72 mm
Built-in height 231 mm
Built-in width 324 mm
Inner depth 72 mm
Earthing terminal block Yes
Neutral terminal block Yes
DIN-rail Yes
With mounting plate No
Extension possible Yes
EMC-version No
Colour White
RAL-number 9003
Degree of protection (IP) IP40
Height 235 mm
Width 328 mm
Depth 102 mm
Enclosure capacity (Nb of modules) 12
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Halogen free No
Fitted with rainproof plate protection No

Dokumentation

4 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE10835AA.pdf pdf (3.9 Mo)
Technisches Datenblatt
F02633DE-02.pdf pdf (0.89 Mo)
Technisches Datenblatt
F03443DE-00.pdf pdf (0.9 Mo)
Technisches Datenblatt
F02633EN-03.pdf pdf (1.22 Mo)
2 Dokumente
AutoCAD 3D
135171.dwg dwg (2.63 Mo)
5 Dokumente
EPD-Erklärung
LGRP-00899-V01.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
Konformitätserklärung
LOVAG-IT 22.008 (1.04 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
LOVAG-IT 22.007 (1.02 Mo)
Konformitätserklärung
LOVAG-IT 18.173 (4.97 Mo)