Presszange Starfix, für Aderendhülsen 0,25-0,34 mm²
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Presszange Starfix, für Aderendhülsen 0,25-0,34 mm²
Best.-Nr. 037608
EAN.
3245060376086
Rabattgruppe : L16
113,85 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für | Aderendhülsen |
---|---|
Pressform | Dornpressung |
Querschnitt | 0.25-0.34 mm² |
AWG-Bereich | 22-23 |
Länge | 204 mm |
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) | Nein |
---|---|
Ausführung/Betätigung | mechanisch |
Einsätze auswechselbar | Nein |
Anzahl der mitgelieferten Einsätze | 1 |
Mit automatischem Rücklauf | Ja |