![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/771201-LEGRAND-1000.jpg)
Rahmen 1-fach Galea dark bronze
Pro21
Legrand
Rahmen 1-fach Galea dark bronze
Best.-Nr. 771201
EAN.
3245067712016
Rabattgruppe : L23
6,79 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Colour | Bronze |
RAL-number (similar) | 7022 |
---|---|
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 91 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 12 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-50 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
6 Dokumente
Konformitätserklärung
MEEI-UP 69244693 0001
(2.19 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-620137
(2.34 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-620130
(2.73 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-NL-15251
(0.07 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-119371
(1.17 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-74761
(0.46 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION