Rahmen 1-fach Soliroc IP55 IK10 grau
Schalter
Legrand
Rahmen 1-fach Soliroc IP55 IK10 grau
Best.-Nr. 077851
EAN.
3245060778514
Rabattgruppe : L25
36,90 €
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
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 2 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for built-in installation | No |
Label space/information surface | No |
Material | Metal |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Type of fastening | Screw mounting |
Width | 110 mm |
Height | 110 mm |
Depth | 13.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
10 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_700177/A1
(0.71 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_716168
(0.37 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_4236
(0.53 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-569889/A1
(1.34 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3741
(0.55 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707077/M1
(0.43 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_701873
(0.58 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_4239
(0.53 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-619737
(0.96 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707077
(0.39 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION