Direkt zum Inhalt
Logo print

Rahmen 3-fach waagerecht/senkrecht Soliroc IP55 IK10 grau

Schalter Legrand

Rahmen 3-fach waagerecht/senkrecht Soliroc IP55 IK10 grau

Best.-Nr. 077853 EAN. 3245060778538
Rabattgruppe : L25
148,30 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Anzahl der Einheiten 3
Montagerichtung horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal 3
Anzahl der Einheiten vertikal 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 6
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 1
Mit Montagerahmen Nein
Unterputzmontage Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal Nein
Geeignet für Einbauinstallation Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Werkstoff Metall
Werkstoffgüte sonstige
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz sonstige
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe grau
Transparent Nein
Mit Klappdeckel Nein
Schutzart (IP) IP55
Schlagfestigkeit IK10
Befestigungsart Schraubbefestigung
Breite 252 mm
Höhe 110 mm
Tiefe 13.5 mm
Einbauhöhe 0 mm
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Tropenholzart Nicht anwendbar
Holzzertifizierung (Liste) Nicht anwendbar
Klimazone des Holzes Nicht anwendbar

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F00862EN-06.pdf pdf (0.71 Mo)
Bedienungsanleitung
LE01029AD.pdf pdf (1.48 Mo)
8 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_701873 (0.58 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
NF-NF012_4236 (0.53 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_4239 (0.53 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-619737 (0.96 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-569889/A1 (1.34 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707077 (0.39 Mo)