Direkt zum Inhalt
Logo print

Rahmen 4-fach senkrecht Galea ultraweiß

Pro21 Legrand

Rahmen 4-fach senkrecht Galea ultraweiß

Best.-Nr. 771008 EAN. 3245067710081
Rabattgruppe : L23
23,00 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Number of units 4
Mounting direction Vertical
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 4
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK02
Type of fastening Engage (snap)
Width 91 mm
Height 296 mm
Depth 12 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-50 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01006DE00.pdf pdf (0.48 Mo)
3 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-NL-15251 (0.07 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-119371 (1.17 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-74761 (0.46 Mo)