![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/771209-LEGRAND-1000.jpg)
Rahmen 5-fach senkrecht Galea dark bronze
Pro21
Legrand
Rahmen 5-fach senkrecht Galea dark bronze
Best.-Nr. 771209
EAN.
3245067712092
Rabattgruppe : L23
43,15 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Number of units | 5 |
---|---|
Montagerichtung | vertikal |
Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
Number of units vertical | 5 |
Mit Montagerahmen | Nein |
Unterputzmontage | Ja |
Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | Bronze |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7022 |
---|---|
Transparent | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Befestigungsart | einrasten |
Breite | 91 mm |
Height | 367 mm |
Depth | 12 mm |
Einbauhöhe | 0 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-50 °C |
Tropenholzart | Nicht anwendbar |
Holzzertifizierung (Liste) | Nicht anwendbar |
Klimazone des Holzes | Nicht anwendbar |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
3 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-NL-15251
(0.07 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-119371
(1.17 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-74761
(0.46 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION