Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Rasiersteckdose aluminium
Axolute
Bticino
Rasiersteckdose aluminium
Best.-Nr. HC4177
EAN.
8012199750187
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Modulargerät für Installationsschalterprogramme |
---|---|
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 3 |
Montageart | Unterputz |
Mit Klappdeckel | Nein |
Spannung umschaltbar | Ja |
Nennspannung niedriger Wert | 115 V |
Nennspannung hoher Wert | 230 V |
Bemessungsleistung | 20 VA |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | Aluminium |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9006 |
Transparent | Nein |
---|---|
Gerätebreite | 67.9 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 57.95 mm |
Mit Einbaudose | Nein |
Min. Tiefe der Gerätedose | 50 mm |
Einbautiefe | 44.9 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Schutzart (IP) | IP21 |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION