RASIERSTECKDOSE
LivingLight
Bticino
RASIERSTECKDOSE
Best.-Nr. L4177
EAN.
8012199530086
Rabattgruppe : B20
102,65 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Modulargerät für Installationsschalterprogramme |
---|---|
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 3 |
Montageart | Unterputz |
Mit Klappdeckel | Nein |
Spannung umschaltbar | Ja |
Nennspannung niedriger Wert | 115 V |
Nennspannung hoher Wert | 230 V |
Bemessungsleistung | 20 VA |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | anthrazit |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7016 |
Transparent | Nein |
---|---|
Gerätebreite | 66 mm |
Gerätehöhe | 44 mm |
Gerätetiefe | 60 mm |
Mit Einbaudose | Nein |
Min. Tiefe der Gerätedose | 59 mm |
Einbautiefe | 49 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Schutzart (IP) | IP20 |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION