REG-Aktor MyHome mit 4 Schließern als Schalt- oder Rollladenaktor, 2 TE DIN
MyHOME
Bticino
REG-Aktor MyHome mit 4 Schließern als Schalt- oder Rollladenaktor, 2 TE DIN
Best.-Nr. F411/4
EAN.
8012199425061
Rabattgruppe : B30
92,45 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Nein |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Ja |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Andere Bussysteme | sonstige |
Montageart | REG |
Breite in Teilungseinheiten | 2 |
Vor Ort-/Handbedienung | Ja |
Mit LED-Anzeige | Ja |
Anzahl der digitalen Eingänge | 0 |
Max. Schaltleistung | 460 W |
---|---|
Geeignet für C-Last | Ja |
Max. Anzahl der Schaltausgänge | 4 |
Bemessungsstrom | 2 A |
Bemessungsbetriebsspannung | 18-27 V |
Verschiedene Phasen anschließbar | Nein |
Mit Busankopplung | Ja |
Modulare Erweiterungsmöglichkeit | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Verbundenes Objekt | Nein |
Produktnutzungsfunktion | Beleuchtungsverwaltung |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION