![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/346230-BTICINO-1000.jpg)
Relais für Türöffnersteuerungen in 2-Draht Sprechanlagen, 2 TE DIN
Audio Anlage 2-Draht
Bticino
Relais für Türöffnersteuerungen in 2-Draht Sprechanlagen, 2 TE DIN
Best.-Nr. 346230
EAN.
8012199450810
Rabattgruppe : B41
84,60 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Nein |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Ja |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Andere Bussysteme | sonstige |
Montageart | REG |
Breite in Teilungseinheiten | 2 |
Vor Ort-/Handbedienung | Nein |
Mit LED-Anzeige | Nein |
Anzahl der digitalen Eingänge | 1 |
Max. Schaltleistung | 144 W |
---|---|
Geeignet für C-Last | Ja |
Max. Anzahl der Schaltausgänge | 1 |
Bemessungsstrom | 6 A |
Bemessungsbetriebsspannung | 18-27 V |
Verschiedene Phasen anschließbar | Nein |
Mit Busankopplung | Ja |
Modulare Erweiterungsmöglichkeit | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION