![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4330_24-BTICINO-1000.jpg)
RELAIS
LivingLight
Bticino
RELAIS
Best.-Nr. L4330/24
EAN.
8012199494470
Rabattgruppe : B20
25,40 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
---|---|
Komplettgerät mit Sockel | Nein |
Mit abnehmbaren Klemmen | Nein |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | 15-27 V |
Spannungsart zur Betätigung | AC |
Antrieb, Polung | ungepolt |
Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 1 |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Schutzart (IP) | IP40 |
---|---|
Breite | 22 mm |
Höhe | 44 mm |
Tiefe | 29 mm |
Einbautiefe | 18 mm |
Schlagfestigkeit | IK06 |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Farbe | anthrazit |