Rex800,Treppenlichtzeitschalter,elektronisch, 230 VAV, 1 Schließer, 0,5 - 10 Min
Treppenlicht-Zeitschalter
Legrand
Rex800,Treppenlichtzeitschalter,elektronisch, 230 VAV, 1 Schließer, 0,5 - 10 Min
Best.-Nr. 412602
EAN.
3245064126021
Rabattgruppe : L12
46,25 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Funktion | elektronisch |
---|---|
Montageart | DIN-Schiene |
Breite in Teilungseinheiten | 1 |
Einbautiefe | 70 mm |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
Steuerspannung 1 | 230-230 V |
Steuerspannungsart 1 | AC |
Frequenz der Steuerspannung 1 | 50-60 Hz |
Bemessungsschaltstrom | 16 A |
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) | 13 A |
Rückfallverzögerung | 0.5-10 min |
Taster Glimmlampenstrom | 50 mA |
Schaltungsart | 3- und 4-Leiter-Schaltung |
Ausschaltvorwarnung | ohne |
---|---|
Stromstoßfunktion wählbar | Nein |
Nachschaltung | nachschaltbar |
Versorgungsspannung | 250-250 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Max. Glühlampenlast | 2000 W |
Max. Leuchtstofflampenlast | 1000 VA |
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) | 1000 VA |
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) | 120 VA |
Breite | 17.7 mm |
Höhe | 94.8 mm |
Tiefe | 74.5 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION