RJ45 CAT5E FTP LCS2 Anthrazit
VDI
Bticino
RJ45 CAT5E FTP LCS2 Anthrazit
Best.-Nr. L4279C5F
EAN.
8012199976693
Rabattgruppe : B20
22,40 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Aufputzmontage | Nein |
---|---|
Unterputzmontage | Ja |
Kanaleinbau | Nein |
Bodentank/Unterflurmontage | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Steckverbindertyp | RJ45 8(8) |
Kategorie | 5E |
Farbe | anthrazit |
Anschlussart | sonstige |
Buchsen geschirmt | Ja |
Mit Textfeld | Ja |
Auslassrichtung | gerade |
Mit Staubschutz | Ja |
Schutzart (IP) | IP21 |
Mechanische Codierung | Nein |
---|---|
Farbcodierung | Ja |
Gerätebreite | 22 mm |
Gerätehöhe | 44 mm |
Gerätetiefe | 37 mm |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Einbautiefe | 23 mm |
Schlagfestigkeit | IK03 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Montageart | Aufputz/Unterputz |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
AoC-SA02_SB02_ac109589
(0.06 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION