Direkt zum Inhalt
Logo print

RJ45 CAT5E UTP 110 Anthrazit

VDI Bticino

RJ45 CAT5E UTP 110 Anthrazit

Best.-Nr. L4262C5E EAN. 8005543407554
Rabattgruppe : B20
14,00 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Aufputzmontage Nein
Unterputzmontage Ja
Kanaleinbau Nein
Bodentank/Unterflurmontage Nein
Befestigungsart einrasten
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Steckverbindertyp RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 1
Kategorie 5E
Farbe anthrazit
RAL-Nummer 0
Anschlussart 110
Buchsen geschirmt Nein
Separater Erdungsanschluss Nein
Mit Textfeld Nein
Separate Kabelzugentlastung Nein
Montageart Schirmanschluss ohne
Auslassrichtung gerade
Mit Staubschutz Nein
Schutzart (IP) IP21
Farbcodierung Ja
Gerätebreite 22 mm
Gerätehöhe 44 mm
Gerätetiefe 37 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 1
Einbautiefe 23 mm
Schlagfestigkeit IK03
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -5-35 °C
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Montageart Unterputz
Rohrdurchmesser für wandmontiertes Produkt 0-0 mm
Max Kabeldurchmesser 9 mm
Kabelverschraubungsart am Eingang Nicht anwendbar
Vertikaler Befestigungsmittenabstand 0-0 mm
Horizontaler Befestigungsmittelabstand 0-0 mm
Kabelführung Nicht anwendbar

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
G7361A.pdf pdf (0.26 Mo)