Direkt zum Inhalt
Logo print

RJ45 CAT6 STP 110 Tech

VDI Bticino

RJ45 CAT6 STP 110 Tech

Best.-Nr. NT4262C6S EAN. 8005543407714
Rabattgruppe : B20
29,70 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Aufputzmontage Nein
Unterputzmontage Ja
Kanaleinbau Nein
Bodentank/Unterflurmontage Nein
Befestigungsart einrasten
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Steckverbindertyp RJ45 8(8)
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 1
Kategorie 6
Farbe Aluminium
Anschlussart 110
Separater Erdungsanschluss Nein
Mit Textfeld Ja
Separate Kabelzugentlastung Nein
Auslassrichtung gerade
Mit Staubschutz Ja
Mechanische Codierung Nein
Farbcodierung Ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 1
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Montageart Aufputz/Unterputz

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
G7361A.pdf pdf (0.26 Mo)