![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4262C6-BTICINO-1000.jpg)
RJ45 CAT6 UTP 110 Anthrazit
VDI
Bticino
RJ45 CAT6 UTP 110 Anthrazit
Best.-Nr. L4262C6
EAN.
8005543407578
Rabattgruppe : B20
19,30 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Aufputzmontage | Nein |
---|---|
Unterputzmontage | Ja |
Kanaleinbau | Nein |
Bodentank/Unterflurmontage | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Steckverbindertyp | RJ45 8(8) |
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 1 |
Kategorie | 6 |
Farbe | anthrazit |
Anschlussart | 110 |
Mit Textfeld | Nein |
Separate Kabelzugentlastung | Nein |
---|---|
Montageart Schirmanschluss | ohne |
Auslassrichtung | gerade |
Mit Staubschutz | Nein |
Mechanische Codierung | Nein |
Farbcodierung | Ja |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Montageart | Aufputz/Unterputz |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION