Rohrdichtung Dm=16mm Batibox
UP-Dosen
Legrand
Rohrdichtung Dm=16mm Batibox
Best.-Nr. 080016
EAN.
3245060800161
Rabattgruppe : L62
0,67 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 16 mm |
---|---|
Tiefe | 16 mm |
Ausführung | geschlossen |
Schutzart (IP) | IP40 |
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Nein |
---|---|
Farbe | grau |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-60 °C |
Lagertemperatur | -5-60 °C |