Ruftaster für Türstation Serie 900, Abmessungen: 90 x 22 mm
Audio Anlage Mehrdraht
Bticino
Ruftaster für Türstation Serie 900, Abmessungen: 90 x 22 mm
Best.-Nr. 1
EAN.
8012199166100
Rabattgruppe : B40
17,05 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Speak/ring |
---|---|
Installation technique | Multi-wire system |
Width | 90 mm |
Height | 22 mm |
Depth | 15 mm |
---|---|
Number of call buttons | 1 |
Colour | Other |
Connected object | No |