![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-419237-WEB-R.jpg)
RX3 Leitungsschutzschalter C-Charakteristik, 25A, 3-polig, 6kA, 400VAC, 3TE
LS Schalter
Legrand
RX3 Leitungsschutzschalter C-Charakteristik, 25A, 3-polig, 6kA, 400VAC, 3TE
Best.-Nr. 419237
EAN.
3414970368133
Rabattgruppe : L11
119,80 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Einbautiefe | 44 mm |
---|---|
Auslösecharakteristik | C |
Polzahl (gesamt) | 3 |
Anzahl der abgesicherten Pole | 3 |
Bemessungsstrom | 25 A |
Bemessungsspannung | 400 V |
Bemessungsisolationsspannung Ui | 500 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 4 kV |
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V | 10 kA |
Spannungsart | AC |
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V | 6 kA |
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V | 10 kA |
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V | 6 kA |
Frequenz | 50-60 Hz |
Energiebegrenzungsklasse | 3 |
Unterputzmontage | Ja |
Mitschaltender Neutralleiter | Nein |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zusatzeinrichtungen möglich | Nein |
Breite in Teilungseinheiten | 3 |
---|---|
Schutzart (IP) | IP20 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Breite | 53.1 mm |
Höhe | 88.5 mm |
Tiefe | 77.8 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Nennspannung | 360-440 V |
Stromversorgungsrichtung | Von oben oder unten |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Halogenfrei | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Verbindungsart | Phasenschiene und Kabel |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Montageart | DIN-Schiene |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
3 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40041249
(0.64 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-IT-14270
(3.37 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION