Salsa Klingeltaster 24V/2A IP44
Läutewerke
Legrand
Salsa Klingeltaster 24V/2A IP44
Best.-Nr. 041646
EAN.
3245060416461
Rabattgruppe : L62
15,90 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Form | rechteckig |
---|---|
Mit Namensschild | Nein |
Mit Beleuchtung | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Montageart | Aufputz |
Farbe | weiß |
Drahtlos | Nein |
Länge | 50 mm |
Breite | 20 mm |
Höhe | 25 mm |
Schlagfestigkeit | IK06 |
---|---|
Schutzart (IP) | IP30 |
Spannungsart | AC/DC |
Nennspannung | 24-24 V |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 1.5-1.5 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Horizontaler Befestigungsmittelabstand | 33-33 mm |