![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4321-BTICINO-1000.jpg)
Schaltersicherung MAX 10A 250V
LivingLight
Bticino
Schaltersicherung MAX 10A 250V
Best.-Nr. N4321
EAN.
8012199030616
Rabattgruppe : B20
16,25 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anschlussart | sonstige |
---|---|
Montageart | Frontmontage |
Stromart | AC |
Bemessungsstrom | 10 A |
Bemessungsspannung | 230 V |
Abmessungen der Feinsicherung | 5x20 mm |
Breite | 22 mm |
Höhe | 44 mm |
Tiefe | 38.5 mm |
Einbautiefe | 27.5 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Schutzart (IP) | IP20 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
---|---|
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Nulleiter verplichtend | Nein |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Anzahl Klemmen | 2 |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 1.5-2.5 mm² |