Schaltschrankheizung, 120 – 240 VAC/DC, IP 20,Leistung 20 W; 2,5 A.
Wand-/Standschränke
Legrand
Schaltschrankheizung, 120 – 240 VAC/DC, IP 20,Leistung 20 W; 2,5 A.
Best.-Nr. 035306
EAN.
3245060353063
Rabattgruppe : L10K
143,30 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bemessungsleistung | 20 W |
---|---|
Betriebsspannung bei AC 50 Hz | 120-240 V |
Betriebsspannung bei AC 60 Hz | 120-240 V |
Betriebsspannung bei DC | 120-240 V |
Spannungsart | AC/DC |
Mit Gebläse | Nein |
Mit Raumthermostat | Nein |
---|---|
Dauerheizleistung bei 10 °C | 20 W |
Breite | 38 mm |
Höhe | 98 mm |
Tiefe | 75 mm |
Schutzart (IP) | IP20 |