![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-035800-WEB-R.jpg)
Scharniere, Satz mit je 2 Stück, Schwarz, für (HxB): 130 x 130mm bis 270 x 170mm
Industrieprodukte
Legrand
Scharniere, Satz mit je 2 Stück, Schwarz, für (HxB): 130 x 130mm bis 270 x 170mm
Best.-Nr. 035800
EAN.
3245060358006
Rabattgruppe : L60
18,15 €
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
Inlying hinge | No |
---|---|
Outlying hinge | Yes |
Max. opening angle | 180 ° |
Hinge adjustable | No |
---|---|
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION