Scharniere, Satz mit je 2 Stück, Schwarz, für (HxB): 310 x 240mm bis 360 x 270mm
Industrieprodukte
Legrand
Scharniere, Satz mit je 2 Stück, Schwarz, für (HxB): 310 x 240mm bis 360 x 270mm
Best.-Nr. 035801
EAN.
3245060358013
Rabattgruppe : L60
38,65 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Scharnier innenliegend | Nein |
---|---|
Scharnier außenliegend | Ja |
Max. Öffnungswinkel | 180 ° |
Scharnier justierbar | Nein |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION