![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-004819-WEB-R.jpg)
Schiene 12 x 2mm, L=1m, f.Universalklemmenleisten Best. 004820/22/24725/26/28
Verteilergehäuse und Zubehör
Legrand
Schiene 12 x 2mm, L=1m, f.Universalklemmenleisten Best. 004820/22/24725/26/28
Best.-Nr. 004819
EAN.
3245060048198
Rabattgruppe : L11
5,63 €
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
Rated current In | 100 A |
---|---|
Model | Flat |
Length | 1000 mm |
Width | 2 mm |
Height | 12 mm |
---|---|
Flexible | No |
Surface protection | Untreated |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION