Direkt zum Inhalt
Logo print

Schienenset für Schaltschränke Marina

Wand-/Standschränke Legrand

Schienenset für Schaltschränke Marina

Best.-Nr. 036242 EAN. 3245060362423
Rabattgruppe : L10K
40,00 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model Mounting kit
Suitable for enclosure building width 800 mm
Suitable for enclosure building height 1200 mm
Suitable for enclosure building depth 300 mm
Width 40 mm
Height 50 mm
Depth 35 mm
Max. load capacity 144 kg
Material Metal
Colour Zinc

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00635EN-04.pdf pdf (3.02 Mo)