![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089806-LEGRAND-1000.jpg)
Schlüsselkarte Für Hotel-Card
Mosaic
Legrand
Schlüsselkarte Für Hotel-Card
Best.-Nr. 089806
EAN.
3245060898069
Rabattgruppe : L24
33,35 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Art des Zubehörs/Ersatzteils | sonstige |
---|---|
Zubehör | Ja |
Ersatzteil | Nein |
Breite | 55 mm |
Höhe | 140 mm |
Tiefe | 10.5 mm |
---|---|
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Farbe | weiß |
Dokumentation
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002444
(0.18 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_717745
(0.46 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION