Direkt zum Inhalt
Logo print

Schraubenabdeckung 4 Stück Soliroc IP55 IK10 grau

Schalter Legrand

Schraubenabdeckung 4 Stück Soliroc IP55 IK10 grau

Best.-Nr. 077896 EAN. 3245060778965
Rabattgruppe : L25
7,59 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Material Metal
Construction type lens Round
Hole diameter 13 mm
Colour Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Mounting method Other

Dokumentation

6 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_701873 (0.58 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_4236 (0.53 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_4239 (0.53 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-619737 (0.96 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-569889/A1 (1.34 Mo)