Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung für das Außenmodul der Smarten Wetterstation von Netatmo.
Wetterüberwachung
NETATMO
Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung für das Außenmodul der Smarten Wetterstation von Netatmo.
Best.-Nr. NRS-WW
EAN.
3700730504768
Rabattgruppe : C02
33,99 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Plastic |
---|---|
Height | 126 mm |
Width | 86 mm |
Depth | 120 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -40-65 °C |
Storage temperature | -40-65 °C |