Schutzmodul T1 25KA N-PE
Verteilereinbau
Legrand
Schutzmodul T1 25KA N-PE
Best.-Nr. 412285
EAN.
3414970517340
Rabattgruppe : L11
422,35 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Netzform IT | Nein |
---|---|
Netzform TN | Ja |
Netzform TN-C | Ja |
Netzform TN-C-S | Ja |
Netzform TN-S | Nein |
Netzform TT | Nein |
Netzform sonstige | Ja |
Nennableitstoßstrom (8/20) | 25 kA |
Nennspannung AC | 400 V |
Höchste Dauerspannung AC | 350 V |
Schutzpegel | 2.5 kV |
---|---|
Schutzpegel L-N | 1.5 kV |
Schutzpegel N-PE | 1.5 kV |
Integrierte Vorsicherung | Nein |
Baugröße | 2 TE |
Mit Fernmeldekontakt | Nein |
Signalisierung am Gerät | optisch |
Prüfklasse Typ 2 | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Handbuch
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-NL-49804
(0.1 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION