![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412298-LEGRAND-1000.jpg)
Schutzmodul T2 20KA N-PE
Verteilereinbau
Legrand
Schutzmodul T2 20KA N-PE
Best.-Nr. 412298
EAN.
3414970518187
Rabattgruppe : L11
70,10 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Netzform IT | Nein |
---|---|
Netzform TN | Ja |
Netzform TN-C | Ja |
Netzform TN-C-S | Ja |
Netzform TN-S | Nein |
Netzform TT | Nein |
Netzform sonstige | Ja |
Nennableitstoßstrom (8/20) | 5 kA |
Nennspannung AC | 230 V |
Höchste Dauerspannung AC | 320 V |
---|---|
Schutzpegel L-N | 1.2 kV |
Schutzpegel N-PE | 1.5 kV |
Integrierte Vorsicherung | Nein |
Baugröße | 1 TE |
Mit Fernmeldekontakt | Nein |
Signalisierung am Gerät | optisch |
Prüfklasse Typ 2 | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION