Direkt zum Inhalt
Logo print

Schutzmodul T2 40KA

Verteilereinbau Legrand

Schutzmodul T2 40KA

Best.-Nr. 412299 EAN. 3414970517906
Rabattgruppe : L11
73,00 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

System configuration IT No
System configuration TN Yes
System configuration TN-C Yes
System configuration TN-C-S Yes
System configuration TN-S No
System configuration TT No
System configuration other Yes
Nominal discharge surge current In (8/20) 20 kA
Nominal voltage AC 230 V
Max. continuous voltage AC 320 V
Voltage protection level L-N 1.7 kV
Voltage protection level N-PE 1.5 kV
Integrated backup fuse No
Construction size 1 modular spacing
With remote signalling contact No
Signalling at the device Optical
Category type 2 Yes
Degree of protection (IP) IP20

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
LE07586AA_1.pdf pdf (0.34 Mo)
2 Dokumente
EPD-Erklärung
LGRP-2015-068-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-AT 4283 (0.27 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details