SCS DECKEN-BWM DUAL TECH
Lighting Management
Bticino
SCS DECKEN-BWM DUAL TECH
Best.-Nr. BMSE3003
EAN.
8012199969268
Rabattgruppe : B30
180,90 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Ja |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Nein |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Ausführung | Präsenzmelder |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Oberflächenschutz | sonstige |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
Transparent | Nein |
Mit Busankopplung | Ja |
Nebenstelleneingang | Nein |
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | Nein |
---|---|
Betriebsartenschalter | Nein |
Tierschneise | Nein |
Treppenhausüberwachung | Nein |
Ansprechhelligkeit einstellbar | Ja |
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Nein |
Ausschaltverzögerung selbstlernend | Nein |
Optimale Montagehöhe | 2.5 m |
Max. Reichweite zu einer Seite | 6 m |
Max. Reichweite frontal | 11 m |
Erfassungswinkel vertikal | 360-360 ° |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Schaltleistung | 0 W |
Min. Einschaltdauer | 30 s |
Max. Einschaltdauer | 15300 min |
Dokumentation
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION