SCS DIN TASTERSCHNITTSTELLE
MyHOME
Bticino
SCS DIN TASTERSCHNITTSTELLE
Best.-Nr. F428
EAN.
8012199837222
Rabattgruppe : B30
44,70 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Nein |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Nein |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Andere Bussysteme | sonstige |
Montageart | REG |
Breite in Teilungseinheiten | 2 |
Ausführung | Erweiterung |
---|---|
Mit LED-Anzeige | Ja |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Mit Busankopplung | Ja |
Eingangsgröße Spannung | Ja |
Eingangsgröße Strom | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION