Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
SCS Greenswitch Dualtech Alu
Licht Management
Bticino
SCS Greenswitch Dualtech Alu
Best.-Nr. HC4658
EAN.
8005543442524
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Präsenzmelder |
---|---|
Montageart | Unterputz |
Konstantlichtregelung | Ja |
HLK-Ansteuerung | Nein |
Vernetzbar | Nein |
Geeignet für drahtlose Übertragung | Nein |
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | Nein |
Montagehöhe | 1.2 m |
Max. Reichweite zu einer Seite | 6 m |
Max. Reichweite frontal | 8 m |
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 6 m |
Ansprechempfindlichkeit einstellbar | Ja |
Ansprechhelligkeit einstellbar | Ja |
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Nein |
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | Nein |
Tierschneise | Nein |
Treppenhausüberwachung | Nein |
---|---|
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Betriebsartenschalter | Ja |
Min. Einschaltdauer | 30 s |
Max. Einschaltdauer | 15359 min |
Erfassungswinkel horizontal | 0-140 ° |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Farbe | Aluminium |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7040 |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION