SCS MINIAKTOR SENSOR 1FACH
MyHOME
Bticino
SCS MINIAKTOR SENSOR 1FACH
Best.-Nr. 3476
EAN.
8012199653129
Rabattgruppe : B30
52,40 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Nein |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Nein |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Andere Bussysteme | sonstige |
Montageart | Geräteeinbaukanal |
Vor Ort-/Handbedienung | Ja |
Mit LED-Anzeige | Ja |
Anzahl der digitalen Eingänge | 1 |
Geeignet für C-Last | Nein |
---|---|
Max. Anzahl der Schaltausgänge | 1 |
Bemessungsstrom | 2 A |
Bemessungsbetriebsspannung | 230-230 V |
Verschiedene Phasen anschließbar | Nein |
Mit Busankopplung | Ja |
Modulare Erweiterungsmöglichkeit | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Verbundenes Objekt | Nein |
Produktnutzungsfunktion | Steuer- und Kontrollsystem |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION