SCS-SCS INTERFACE
MyHOME
Bticino
SCS-SCS INTERFACE
Best.-Nr. F422
EAN.
8012199490854
Rabattgruppe : B30
148,65 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Nein |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Ja |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Andere Bussysteme | sonstige |
Ausführung | sonstige |
Montageart | REG |
Breite in Teilungseinheiten | 2 |
Demontageschutz | Nein |
Mit LED-Anzeige | Ja |
Updatefähig | Nein |
Betriebsspannung | 27-27 V |
Protokoll | sonstige |
Providerabhängig | Nein |
Visualisierung | Nein |
Web-Server | Nein |
Funk-Schnittstelle | Nein |
IR-Schnittstelle | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
---|---|
Breite | 35.6 mm |
Höhe | 105 mm |
Tiefe | 30.35 mm |
Einsatztemperatur | 5-55 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Lastart | Nicht anwendbar |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 0.5-1.5 mm² |
Verbundenes Objekt | Nein |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Nein |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Nein |
Mit Sprachbefehl | Ja |
Über die Internet-Box vernetzbar | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION